VAL-MS/2+0-BE/FM/S2
-
Základní prvek přepěťové ochrany typ 2
2800246
Základna pro svodič Typ 2 výrobní řady VALVETRAB MS, s kontaktem dálkové signalizace. Provedení pro 2fázovou soustavu se společným referenčním potenciálem.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Typ produktu | Základna |
| Produktová řada | VALVETRAB MS |
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Provedení | Základní prvek, montáž na nosnou lištu |
| Počet pólů | 2 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | Kontakt dálkového hlášení |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Provozní proud | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
| Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35,6 mm |
| Výška | 96,8 mm |
| Hloubka | 51,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 2 M |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PBT |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | 2L-GND |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 500 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 200 A (gG) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2800246 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1321 |
| GTIN | 4046356519250 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 178,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 152,25 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,564 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
DK-BIC-35 - Průchozí svornice 2749880
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno