PLT-EE-T3-BE-R
-
Základní prvek přepěťové ochrany typ 3
1249061
Základní prvek pro ochranný konektor produktové řady PLT-EE s kontaktem dálkového hlášení.
Detaily výrobku
| Napájecí systém IEC | TN-S |
| TT | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 2 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | Kontakt dálkového hlášení |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Zkušební třída IEC | III |
| T3 | |
| EN Type | T3 |
| Počet portů | One |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Provozní proud | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,7 mm |
| Výška | 93,4 mm |
| Hloubka | 51,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 1 HM |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| dopravní šedá B (RAL 7043) | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | 1L-N & N-PE |
| Jmenovité napětí UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 264 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 16 A (při 63 °C) |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 6 kA AC |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | V závislosti na použité zástrčce |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1249061 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLP |
| Kód výrobku | CLP312 |
| GTIN | 4063151350796 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 52,34 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 48 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,475 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno