MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
-
Výstupní oddělovací zesilovač
2924223
Výstupní oddělovací zesilovač, HART Odděluje a přenáší signály 0/4-20 mA k zátěži (měniče I/P, regulační ventily, zobrazení). Rozpoznání preřušení vedení, SIL 2 podle normy IEC 61508, přípojka push-in Náhradní výrobek: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP
Detaily výrobku
| Typ produktu | Výstupní oddělovací zesilovač |
| aplikace | Analog OUT |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Skoková odezva (10-90%) | < 140 µs (při skoku 4 mA ... 20 mA) |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| Přenosová chyba typická | < 0,05 % (z konečné hodnoty) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Maximální příkon | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Ztrátový výkonz | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Vstupní impedance | > 100 kΩ (pokud došlo k chybě ve vedení) |
| Pokles napětí | 5,4 V (20 mA) |
| Signál: Proud | |
| Popis výstupu | proudový výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22,5 mA) | |
| Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Funkce HART | ano |
| Podporované protokoly | HART |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 116 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | C, EMC1 |
| Certifikát | GL 86 644-10HH |
| GL | |
| Označení | C, EMC1 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2924223 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1112 |
| GTIN | 4046356449533 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 171,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 128,9 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Nosič modulu 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Nosič modulu 2902932
-
GW HART USB MODEM - Adaptér kabelu 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
Vaše výhody
Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Rozpoznání chyb na vedení (LFD)
Výstup: 0/4 mA ... 20 mA
Vstup: 0/4 mA ... 20 mA
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in), s integrovanými zásuvnými zdířkami pro komunikátory HART
Galvanické 3cestné oddělení
Obousměrný přenos digitálních komunikačních signálů HART
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno