RS20-US-S0203-0202-014H-001
-
Vypínač
3069709
Vypínač, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 4, funkce: 0 ‑ 1, spínací zóny: 2, číslo spínacího programu: S0203, jmenovitý trvalý proud: 20 A, napětí: 690 V
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompaktní otočný přepínač je koncipován s dostupnými spínacími programy pro použití v energetice.
Použití vysoce kvalitních materiálů vede k dlouhé mechanické a elektrické životnosti.
Rozsáhlé atesty zaručují mezinárodní využití
Vysoká bezpečnost je zajištěna nevodivými součástmi z plastu.
Místa svorek jsou konstrukčně provedena tak, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku podle BGV A2.
Otočný přepínač neobsahuje kadmium a je v souladu se směrnicí RoHS.