EMG 45-ELR3/1,5
-
Výkonové relé
2942739
Elektronické výkonové relé pro velké zátěže, pro ovládání spotřebičů v třífázové síti, s optickou indikací a ochranným obvodem, výstup: 320 V AC ... 440 V AC/3x 1,5 A
Detaily výrobku
Typ produktu | Polovodičový stykač |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolace | Základní izolace |
Počet fází | 3 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6 W |
Druh sítě | 3 fázové |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Řízení | |
Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
Typický vstupní proud při UN | 20 mA |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Rozsah napětí vztažený k UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Reakční doba v provozu s normální zátěží | 20 ms |
20 ms | |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Sériová dioda pro ochranu proti přepólování |
Přepěťová ochrana | |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Přenosová frekvence | 1 Hz (při ohmické zátěži) |
1 Hz (při cos φ = 0,5) |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 400 V AC |
Rozsah provozního napětí | 320 V AC ... 440 V AC |
Hraniční hradicí napětí | 600 V (Zátěžové relé není vhodné ke konstrukci reverzačních obvodů (obrácení směru otáčení).) |
Síťová frekvence | 50 Hz |
60 Hz | |
Trvalý zátěžový proud | max. 1,5 A (viz křivka snížení výkonu) |
Rozsah zatěžovacího proudu | 50 mA ... 1,5 A (viz snížení výkonu) |
Svodový proud | typ. 7 mA |
Zbytkové napětí | typ. 1 V |
Rázový proud | 100 A (tp = 10 ms, při 25 °C) |
Ochranné spínání | RC člen; RC člen |
Přepěťová ochrana |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Šířka | 45 mm |
Výška | 75 mm |
Hloubka | 82,5 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | EN 50178 |
Předpisy EMC | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný v odstupu > 20 mm |
Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
Objednací číslo | 2942739 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7211 |
Strana katalogu | Strana 195 (IF-2011) |
GTIN | 4017918080822 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 161 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 144,848 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Bez opotřebení
Vysoká spínací frekvence
Ochranné zapojení se vstupem a výstupem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno