Multifunkční analogové moduly Inline Block IO lze univerzálně používat. Čtyři vstupy nabízejí buď diferenciální snímání analogových proudových popř. napěťových signálů nebo možnost připojení odporových teploměrů (RTD). Kromě toho lze na oba výstupy volitelně připojit proudové nebo napěťové ovládací prvky. Navíc jsou všechny kanály sériově vybaveny stínicími přípojkami a realizovány ve 2, 3 nebo 4vodičovém provedení. Analogové signály se převádějí s rozlišením 16 bitů.
Konektory lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou vybavena zásuvnými kartami, pro individuální popis v závislosti na aplikaci. K označování kontaktních míst svorek je kromě toho určen označovací profil ZBFM-6...
ILB PB AI4 AO2
-
I/O-modul
2878874
Analogový vstupní/výstupní modul Inline Block IO, PROFIBUS, vstupy: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., výstupy: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20mA, ±20 mA, 4-20mA, 2, 3, 4vodičová přípojka
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 156 mm |
Výška | 141 mm |
Hloubka | 57 mm |
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Barva | zelená |
Inline místní sběrnice | |
Typ připojení | Zásuvka D-SUB-9 |
Rychlost přenosu | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Modul | |
Vstupní adresní prostor | 8 Byte |
Výstupní adresní prostor | 4 Byte |
Analogový: Všeobecné | |
Název vstupu | analogové vstupy |
Popis vstupu | Rozdílový vstup, vč. napájení snímačů (24 V DC) |
Počet vstupů | max. 4 (Diferenciální vstupy, napětí nebo proud jsou volitelné samostatně) |
Doba převodu A/D | typ. 180 µs |
Rozlišení převodníku A/D | 16 Bit |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Technologie připojení | 2-, 3-, 4vodič (stíněné) |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Vstupní odpor vstupu proudu | typ. 107 Ω |
Vstupní signál napětí | -5 V ... 5 V |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
Vstupní odpor vstupu napětí | typ. 276 kΩ |
Datové formáty | IB IL |
Mezní frekvence (3 dB) | 120 Hz (pro 4,5 ms filtr přednastavení) |
450 Hz (pro filtr 1,1 ms) | |
Rozlišení měřené hodnoty | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
Analogový: Napěťové vstupy | |
Počet vstupů | 4 (Diferenční vstupy, napětí) |
Vstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
Analogový: | |
Počet vstupů | 4 (Rozdílové zobrazení, proud) |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Vstupní odpor vstupu proudu | typ. 107 Ω |
Ochranné spínání | elektronická ochrana proti zkratu |
Analogový | |
Název vstupu | Analogové vstupy RTD |
Počet vstupů | 4 |
Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
Lineární rozsah odporu | 0 Ω ... 3200 Ω |
0 Ω ... 9500 Ω | |
Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
Analogový: | |
Název výstupu | Analogové výstupy |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Technologie připojení | 2-vodič (stíněné) |
Počet výstupů | 2 |
Doba převodu D/A | typ. 70 µs |
Rozlišení převodníku D/A | 16 Bit |
Ochranné spínání | ochrana výstupů proti zkratu |
Datové formáty | IB IL |
Znázornění výstupní hodnoty | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
Aktualizace procesních dat | 17 ms |
Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | do 500 Ω |
Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 2 kΩ |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | Bloková konstrukce |
Inline |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 150 mA (Jmenovité zatížení AO-I) |
typ. 100 mA | |
Potenciály: Napájení senzorů (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 220 mA (maximální plné zatížení) |
Potenciály | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Odběr proudu | max. 220 mA (maximální plné zatížení) |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 108 kPa (až do 2000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (až do 3500 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 85 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2878874 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI1A2 |
GTIN | 4046356075114 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 510,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 465 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pořízení rozdílových hodnot nebo odporový teploměr (RTD)
2 analogové výstupy (stíněné)
4 analogové vstupy (stíněné)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno