ILB CO 24 DI16 DO16 - I/O-modul
2862592

Inline, Block IO, CANopen®, Zásuvka D-SUB-9, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

16 výstupů 24 V DC, 500  mA
16 vstupů, 24 V DC
Přípojka sběrnice D-SUB