Vazební člen sběrnice připojuje stanici Inline k dálkové sběrnici INTERBUS a poskytuje napájecí napětí pro připojené účastníky.
IL IB BK-PAC
-
Vazební člen sběrnice
2863070
Inline, Vazební člen sběrnice, INTERBUS, Inline stíněný konektor, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 135 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Barva | zelená |
| INTERBUS | |
| Počet kanálů | 2 |
| Typ připojení | Inline stíněný konektor |
| Rychlost přenosu | 500 kbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kbit/s |
| Systémové meze | |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | 63 |
| Počet účastníků s parametrickým kanálem | 62 |
| Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice | 0 (Provoz svorky s rozvětvením dálkové sběrnice není možný.) |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 00 |
| ID-kód (dez) | 04 |
| Délkový kód (dec) | 00 |
| Kanál procesních údajů | 0 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Parametrický kanál (PCP) | 0 Byte |
| Délka registru (sběrnice) | 0 Bit |
| Délka registru (master) | 8192 Bit |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
| Potenciály: Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V). | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 1,25 A (s maximálním počtem připojených svorek vstupů / výstupů) |
| typ. 100 mA (nejsou připojeni žádní účastníci lokální sběrnice) | |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC |
| Elektrické napájení | max. 0,7 A DC (Respektujte snížení výkonu) |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 0,5 A DC (Respektujte snížení výkonu) |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 8 A DC (Součet z UM + US) |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Elektrické napájení | max. 8 A DC (Součet z UM + US) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení příchozí dálkové sběrnice/7,5V napájení logiky, 24V analogové napájení, 24V napájení vazebního členu sběrnice | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 24 V hlavní napájení, 24 V napájení segmentů | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení pokračující dálkové sběrnice / periférie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení pokračující dálkové sběrnice / logiky (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5V napájení logiky, 24V analogové napájení, 24V napájení vazebního členu sběrnice/provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logika (UBK, UL, UANA) / periférie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V hlavní napájení, 24 V napájení segmentů / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 75 % ... 85 % (v rozsahu -25 °C ... +55 °C je třeba učinit vhodná opatření proti zvýšené vlhkosti vzduchu (> 85 %).) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % ... 85 % (Lehké orosení trvající krátkou dobu se smí příležitostně vyskytnout na vnějším krytu, např. když je svorka na vozidle přemístěna do uzavřeného prostoru.) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2863070 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI111 |
| GTIN | 4017918924065 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 274,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 142 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Možný přívod všech napájecích napětí 24 V DC potřebných pro úroveň malého signálu
Galvanické oddělení
Diagnostika a ukazatel stavu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno