IB IL UTH 4/L-ECO - Inline svorka funkce
2702504

Inline ECO, Svornice snímání teploty, Analogové vstupy UTH: 4 (Typ L), technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektoru Inline

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 diferenční vstupy pro termoelektrické články
Rozsah měření: -200 °C ... +900 °C
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Informace diagnostiky v procesní datové položce
Diagnostický ukazatel