IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Teplotní modul
2897402

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Inline, Svornice snímání teploty, Analogové vstupy RTD: 8 (pro odporové teplotní senzory), technologie připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Připojení 8 teplotních senzorů RTD a lineárních odporů ve 4vodičové technice
Typy senzorů Pt, Ni, Cu, KTY podle DIN a SAMA
Vysoká přesnost a vysoká odolnost proti rušení
Teplotní stabilita
Měření teploty a odporu s velmi vysokým rozlišením
Odporové hodnoty lze nastavit samostatně přes bity parametrizace.
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Parametrizace citlivosti na detekci přerušení drátu (od Firmware 1.10)
Dodatečné zobrazení ve formátu float podle IEEE754
Funkce channel-scout pro optické označení kanálu během uvedení do provozu