Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. S touto svornicí můžete zaznamenat signály běžných termoelektrických článků. Je podporováno 13 různých typů termoelektrických článků dle DIN EN 60584-1 a DIN 43710 i jeden lineární napěťový vstup od -15 mV do +85 mV. Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Teplotní modul
2701216
Inline, Svornice snímání teploty, Analogové vstupy UTH: 2 (Termočlánky nebo lineární napětí), technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 136,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 127 |
| ID-kód (hex) | 7F |
| Délkový kód (hex) | 02 |
| Délkový kód (dec) | 02 |
| Kanál procesních údajů | 32 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Délka registru | 32 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 6 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
| Analogový: | |
| Název vstupu | Analogové vstupy UTH |
| Popis vstupu | Vstupy pro termočlánky nebo lineární napětí |
| Počet vstupů | 2 (Termočlánky nebo lineární napětí) |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Upozornění k technice připojení | stíněné vyrovnávací vedení pro TC se zapouzdřenými snímači |
| Doba převodu A/D | typ. 120 µs (na kanál) |
| Použitelné typy senzorů (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Tolerance, relativní | viz tabulky k údajům o toleranci |
| Tolerance, absolutní | typ. ± 0,6 K (Sensor type K) |
| viz tabulky k údajům o toleranci | |
| Princip měření | postupná aproximace |
| Znázornění naměřených hodnot | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
| Aktualizace procesních dat | max. 30 ms (pro oba kanály) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana (TC kanály); při ± 40 V |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího pole |
| Provozní režim | Provoz procesních dat se 2 slovy |
| Zvláštní vlastnosti | varianta pro extrémní podmínky |
| Diagnostická hlášení | Výpadek interního napájení periferie Hlášení chyby periferie vazebnímu členu sběrnice |
| Výpadek nebo nedosažení napětí logiky UL Hlášení chyby periferie vazebnímu členu sběrnice | |
| Chyba periferie Chybové hlášení v datech procesu | |
| Chyba uživatele Chybové hlášení v datech procesu | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 60 mA |
| typ. 43 mA | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 18 mA |
| typ. 11 mA | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V analogové napájení (analogové periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V analogové napájení (analogové periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Rozšířeno, viz kapitola v datovém listu „Úspěšně testováno: použití za extrémních podmínek okolí“.) | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2701216 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI143 |
| GTIN | 4046356727846 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 98,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 98,9 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 85b8d1b2-e4c7-4f6f-b613-5f1a1f7bde88 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Stíněný konektor Inline 2740245
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
MTKD-CU/CUNI - Pár svornic pro termonapětí 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Pár svornic pro termonapětí 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Pár svornic pro termonapětí 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Pár svornic pro termonapětí 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Pár svornic pro termonapětí 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Pár svornic pro termonapětí 3100101
Vaše výhody
2 diferenční vstupy pro termoelektrické články nebo lineární napětí
1 vstup pro externí referenční bod Pt 1000 nebo Ni 1000
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Interní zjištění a kompenzace teploty srovnávacích míst (parametrizovatelné)
Měření absolutní teploty a teplotního rozdílu (parametrizovatelné)
Snímač Pt 1000 v blízkosti připojovacích svorek termočlánkových vstupů pro interní zjišťování teploty referenčních míst
Zobrazení naměřených hodnot je možné ve třech různých formátech
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Lakované desky plošných spojů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno