Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. S touto svornicí je k dispozici rychlý vstupní modul pro připojení vážicích senzorů, převodníků síly, ukostřených snímačů tlaku apod., fungující na bázi tenzometrických pásek (DMS). Přípojka DMS může být provedena v 6 i 4vodičové technice. Výstupní signály DMS se měří v každém cyklu sběrnice a aktualizují v datech procesu (aktualizace dat procesu synchronní se sběrnicí). Svornice je vhodná pro regulačně technické aplikace s vyššími požadavky na rychlost. Pro výměnu dat máte dvě možnosti: – přes data procesu (vždy oba vstupy v jednom cyklu sběrnice) - přes PCP-Compact (oba vstupy v objektu PCP „Analog Values“) Zobrazení měřených hodnot probíhá formou normovaných 16bitových hodnot.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Analogový modul
2878638
Inline, Svorka pro tenzometrické pásky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, 2 rychlé vstupy, 4 a 6vodičová technologie připojení, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 136 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 03 |
| ID-kód (dez) | 223 |
| Délkový kód (dec) | 03 |
| Kanál procesních údajů | 48 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 6 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 6 Byte |
| Parametrický kanál (PCP) | 2 Byte |
| Délka registru (sběrnice) | 64 Bit |
| Datový telegram polní sběrnice (PROFIBUS) | |
| Potřeba parametrických dat | 15 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 5 Byte |
| Analogový | |
| Popis vstupu | Vstupní kanály pro dilatační měřicí pásky |
| Počet vstupů | 2 |
| Technologie připojení | 6- nebo 4-žilové stíněné kabelové vedení s kroucenými páry |
| Můstkový rozdíl Ud | Rozsah měření stanoven volbou parametru a můstkového napětí |
| Můstkové napětí U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Znázornění naměřených hodnot | 15 bitů + znaménko |
| Parametry | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analogový | |
| Popis výstupu | napěťový výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Impedance | > 58,3 Ω (typický, celkový přípustný odpor DMS) |
| Výstupní napětí | 5 V |
| 3,3 V | |
| Výstupní proud | typ. 55 mA (při UV = 3.3 V) |
| typ. 85 mA (při UV = 5 V) | |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
| Provozní režim | Provoz dat procesu se 3 slovy, PCP s 1 slovem |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) |
| 2 rychlé vstupy | |
| 4 a 6vodičová technologie připojení | |
| Diagnostická hlášení | Výpadek napájecího napětí k UANA Chybové hlášení v datech procesu |
| Výpadek nebo nedosažení napětí logiky UL Hlášení chyby periferie vazebnímu členu sběrnice | |
| Chyba periferie Chybové hlášení v datech procesu | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,05 W |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | typ. 32 mA (s maximálním zatížením 58,3 Ω při UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (bez DMS) | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Logika / analogová periferie (digitální izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Provozní země / analogová periferie (dělicí dráha) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logika / provozní země (dělicí dráha) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Mechanická zkouška | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2878638 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI144 |
| GTIN | 4017918996406 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 230 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 190 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Stíněný konektor Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Konektory Inline 2726337
-
SKS 8 - Svorka pro připojení stínění 3240210
-
AB/SKS - Opěra 3240224
-
AB-SK/E - Opěra 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programovací software 2988065
-
SK 8 - Svorka pro připojení stínění 3025163
-
SCC 15-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019443
Vaše výhody
2 rychlé vstupy pro DMS
Přípojka DMS v 6- a 4vodičové technice
Napájení senzorů ze svornice, není zapotřebí žádné externí napájení
Komunikace dle volby přes procesní data nebo parametrický kanál (PCP-Compact)
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Aktualizace procesních dat synchronní sběrnice
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno