Svornice Inline s označením „2 MBD“ v označení položky pracují s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s. Tyto svornice jsou zrušeny nebo již nejsou v sortimentu. Pokud požadujete tuto přenosovou rychlost, obraťte se prosím na příslušné zastoupení Phoenix Contact. Pokud můžete pracovat s přenosovou rychlostí 500 kBit/s, zvolte jako náhradu odpovídající variantu bez označení „2MBD“ v označení položky. Upozorňujeme, že v rámci stanice Inline smí být použita pouze jednotná přenosová rychlost.
IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC
-
Analogový modul
2878735
Inline, Svorka pro tenzometrické pásky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 Mbit/s, 2 rychlé vstupy, 4 a 6vodičová technologie připojení, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 136 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 2 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 03 |
| ID-kód (dez) | 223 |
| Délkový kód (dec) | 03 |
| Kanál procesních údajů | 48 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 6 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 6 Byte |
| Parametrický kanál (PCP) | 2 Byte |
| Délka registru (sběrnice) | 32 Bit |
| Datový telegram polní sběrnice (PROFIBUS) | |
| Potřeba parametrických dat | 15 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 5 Byte |
| Analogový | |
| Popis vstupu | Vstupní kanály pro dilatační měřicí pásky |
| Počet vstupů | 2 |
| Technologie připojení | 6- nebo 4-žilové stíněné kabelové vedení s kroucenými páry |
| Můstkový rozdíl Ud | Rozsah měření stanoven volbou parametru a můstkového napětí |
| Můstkové napětí U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Znázornění naměřených hodnot | 15 bitů + znaménko |
| Parametry | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analogový | |
| Popis výstupu | napěťový výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Impedance | > 58,3 Ω (typický, celkový přípustný odpor DMS) |
| Výstupní napětí | 5 V |
| 3,3 V | |
| Výstupní proud | typ. 55 mA (při UV = 3.3 V) |
| typ. 85 mA (při UV = 5 V) | |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
| Provozní režim | Provoz dat procesu se 3 slovy, PCP s 1 slovem |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) |
| 2 rychlé vstupy | |
| 4 a 6vodičová technologie připojení | |
| Diagnostická hlášení | Výpadek napájecího napětí k UANA Chybové hlášení v datech procesu |
| Výpadek nebo nedosažení napětí logiky UL Hlášení chyby periferie vazebnímu členu sběrnice | |
| Chyba periferie Chybové hlášení v datech procesu | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,25 W |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 110 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | typ. 32 mA (s maximálním zatížením 58,3 Ω při UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (bez DMS) | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Logika / analogová periferie (digitální izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Provozní země / analogová periferie (dělicí dráha) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logika / provozní země (dělicí dráha) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Mechanická zkouška | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2878735 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI144 |
| GTIN | 4017918996437 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 226,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 190 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d61a25cb-640e-46a5-86e1-3d383d564322 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Stíněný konektor Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Konektory Inline 2726337
-
SKS 8 - Svorka pro připojení stínění 3240210
-
AB/SKS - Opěra 3240224
-
AB-SK/E - Opěra 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
SK 8 - Svorka pro připojení stínění 3025163
-
SCC 15-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019443
Vaše výhody
2 rychlé vstupy pro DMS
Přípojka DMS v 6- a 4vodičové technice
Napájení senzorů ze svornice, není zapotřebí žádné externí napájení
Komunikace dle volby přes data procesu nebo parametrický kanál (PCP)
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Aktualizace procesních dat synchronní sběrnice
Diagnostika a ukazatel stavu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno