IB IL IMPULSE-IN-PAC - Funkční modul
2861768

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Svorka Inline pro detekci, pro snímač polohy, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), 1 vstup pro indukční snímače délky, s impulsním rozhraním (rozhraní P)

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Vaše výhody

Ultrazvuková rychlost snímače 2 500 m/s ... 2 999,99 m/s
Rozlišení polohy 5 µm
Vyhodnocení polohy jednoho z magnetů
Lze připojit 1 magnetostrikční snímač
Rozsah měření délky až do 3,85 m
24V napájení snímače včetně monitorování
Připojení stínění