IB IL CNT-PAC - Funkční modul
2861852

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Svorka čítače Inline, kompletní s příslušenstvím (připojovací konektor a popisovací pole), 1 vstup čítače, 1 řídicí vstup, 1 výstup, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 3 vodiči

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

1 počítací vstup
1 vstup řízení
1 volně parametrizovatelný spínaný výstup
Čtyři druhy režimů: Počítání událostí, měření frekvence řízené časem nebo stavem, měření času (doba trvání periody nebo impulsu) a generátor impulsů
Zpracování 5V nebo 24V signálů
Vstupní frekvence do 100 kHz
Počítaná hodnota 16 bitů při měření času
Počítaná hodnota 24 bitů při počítání událostí a měření frekvence