IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - Segmentační modul
2701163

Segmentová svorka Inline, extrémní podm. varianta, kompletní s příslušenstvím (konektor a popisovací pole), 24 V DC, s pojistkou

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Automatická konstrukce segmentového okruhu v rámci hlavního okruhu
Zajištění segmentového okruhu interní pojistkou
Diagnostika a ukazatel stavu
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Lakované desky plošných spojů