Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu digitálních signálů.
IB IL 24 DO16-2MBD
-
Svornice Inline
2855318
Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 16 výstupů, 24 V DC, 500 mA, přenosová rychlost 2 MBaud, technologie připojení 3 vodiči
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 48,8 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
Barva | zelená |
Inline místní sběrnice | |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 2 MBit/s |
Modul | |
ID-kód (dez) | 189 |
ID-kód (hex) | BD |
Délkový kód (hex) | 01 |
Délkový kód (dec) | 01 |
Kanál procesních údajů | 16 Bit |
Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
Výstupní adresní prostor | 2 Byte |
Délka registru | 16 Bit |
Digitální: | |
Název výstupu | Digitální výstupy |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
Počet výstupů | 16 |
Ochranné spínání | ochrana výstupů proti přetížení, zkratu |
Výstupní napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
Maximální výstupní proud jednoho modulu | 1 A |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (rozdíl napětí při Ijmen ≤ 1 V) |
Jmenovitá zátěž induktivní | 12 W |
Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
Jmenovitá zátěž ohmická | 12 VA |
Chování při přetížení | Auto-Restart |
Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
Chování při odpojení napětí | Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění. |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Počet kanálů | 16 |
Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů Chybové hlášení v kódu diagnostiky (sběrnice) i indikace (2 Hz) LED diodou (D) na modulu |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 105 mA |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 8 A |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V napájení (periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2855318 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI132 |
GTIN | 4017918876906 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 144,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 117,71 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Diagnostika a ukazatel stavu
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
16 digitálních výstupů
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Celkový proud svorky: 8 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno