IB IL 24 DO 4-PAC - Digitální modul
2861276

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

4 digitální výstupy
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 2 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení