IB IL 24 DO 2-NPN - Svornice Inline
2740119

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 2 výstupy, 24 V DC, spínání NPN, technika připojení 2, 3 a 4 vodiči

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Diagnostika a ukazatel stavu
2 digitálních výstupů, npn-spínací
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 1 A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení