IB IL 24 DO 2-2A-2MBD-PAC - Digitální modul
2861700

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 2, 24 V DC, 2 A, technologie připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 Mbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Detaily výrobku









Vaše výhody

2 digitální výstupy
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
Jmenovitý proud na každý výstup: 2 A
Celkový proud svorky: 84A
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Přípustné pro použití v bezpečnostním segmentovém okruhu