FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - Decentrální V/V přístroj
2736071

Přístroj Stand Alone pro CANopen® má 4 digitální vstupy a 4 digitální výstupy, zatížitelné vždy 2 A. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přímo přístupný přepínač nastavení adresy
Průchozí přípojka přes konektor M12
Rychlospojka SPEEDCON
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratem a před přetížením
Flexibilní přívod napájecího napětí