Jedná se o modul V/V Axioline P určený k použití v modulárním systému V/V Axioline P. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline P pro přenos V/V dat vazebnímu členu Axioline P, který je nadřazen stanici. Digitální vstupní modul s funkcemi NAMUR shromažďuje digitální vstupní signály a podporuje bezdotykový spínač přiblížení NAMUR a rozpojovací kontakty. Modul tyto informace poskytuje vazebnímu členu sběrnice prostřednictvím místní sběrnice Axioline P. Modul je plně vyměnitelný za provozu a je dovoleno jej vyjmout i pod napětím.
AXL P DI16 NAM 1F
-
Digitální modul
1052416
Axioline P, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16 (NAMUR), 8 V DC, technologie připojení: 2 vodič, Funkce NAMUR, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrček Axioline P
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E238705IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID schválení: 2025122309122350Kompatibilní produkty
Vaše výhody
16 digitálních vstupních signálů NAMUR pro bezdotykové iniciátory přiblížení NAMUR podle EN 60947-5-6
Nezapojené kontakty
Spínací kontakty s odporovým obvodem podle IEC/EN 60947-5-6
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Teplotní rozsah: –40 až +70 °C
Podpora výměny za provozu