AXL F SGI2 1H - Analogový modul
2702911

Axioline F, Snímací modul tenzometrických pásků, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 velmi přesné vstupy pro DMS
Z výroby vyladěné měřené oblasti s jmenovitými ukazateli
Manuální zadání ukazatelů
Aktualizace dat procesu parametrizovatelná stupňovitě mezi 200 μs a 100 ms
V procesním prostředí lze seřídit pomocí kalibrace tras
2 bodové seřízení
Přípojka DMS v 6- a 4vodičové technice
Rozšířené rozpoznání přerušení vodiče
Napájení senzoru do 115 mA (8 vážicí senzory s 350 Ω na každý kanál)
Na každý kanál: nízkoohmový, plovoucí spínač
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Zařízení táry