Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží ke snímání signálů odporových teplotních snímačů. Modul podporuje všechny obvyklé platinové a niklové senzory dle norem DIN EN 60751 a SAMA. Kromě toho jsou podporovány senzory Cu10, Cu50, Cu53 a různé typy senzorů KTY8x.
AXL F RTD8 XC 1F
-
Teplotní modul
2701235
Axioline F, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 8 (pro odporové teplotní senzory), technologie připojení: 2-, 3-, 4vodič (stíněné), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 analogových vstupních kanálů pro připojení teplotních měřicích odporů (RTD)
Lineární vstupy 500 Ω a 5 kΩ
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Integrovaná, digitální linearizace senzoru
Normované zobrazení měřené hodnoty přímo v °C, °F nebo Ω
Ukazatel naměřených hodnot v 16bitovém formátu nebo ve formátu Floating Point
Programovatelné filtry
Vstupy chráněné proti zkratu
Teplotní stabilita
Velmi vysoká odolnost proti rušení
Nízká rušivá emise
Dohled instalace pomocí funkce vyhledávání kanálu "Channel Scout"
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů
Uložený typový štítek přístroje