AXL F RTD8 1F - Teplotní modul
2688077

Axioline F, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 8 (pro odporové teplotní senzory), technologie připojení: 2-, 3-, 4vodič (stíněné), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

8 analogových vstupních kanálů pro připojení teplotních měřicích odporů (RTD)
Lineární vstupy 500 Ω a 5 kΩ
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Integrovaná, digitální linearizace senzoru
Normované zobrazení měřené hodnoty přímo v °C, °F nebo Ω
Ukazatel naměřených hodnot v 16bitovém formátu nebo ve formátu Floating Point
Programovatelné filtry
Vstupy chráněné proti zkratu
Teplotní stabilita
Velmi vysoká odolnost proti rušení
Nízká rušivá emise
Dohled instalace pomocí funkce vyhledávání kanálu "Channel Scout"
Uložený typový štítek přístroje