AXL F PWR 1H - Napájecí modul
2688297

Axioline F, Napájecí modul pro zásobování logiky Usběrnice, max. 4 A, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení napětím 24 V UL pro výrobu zásobování logiky Usběrnice