Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Modul měření výkonu slouží k přímému měření střídavých proudů do 5 A, včetně proudu nulového vodiče a fázových napětí až do 400 V AC (fáze vůči nulovému vodiči) nebo napětí vnějších vodičů do 690 V AC (fáze vůči fázi). Modul se používá pro analýzu sítí střídavého proudu. Můžete jej použít např. v distribučních systémech pro měření proudu, napětí a výkonu, jakož i pro stanovení zkreslení a harmonických oscilací. Pomocí modulu pro měření výkonu můžete zaznamenávat efektivní hodnoty a okamžité hodnoty. V provozním režimu "Efektivní hodnoty" modul zaznamenává síťové veličiny trojfázových sítí. Síťové veličiny jsou fázové proudy, proud nulovým vodičem, napětí fáze vůči nulovému vodiči a napětí mezi fázemi, činný, jalový a zdánlivý výkon, stejně jako výkonové faktory fází, směry toku energie a kmitočet. Okamžité hodnoty se používají k analýze průběhu měřicího signálu.
AXL F PM EF 1F
-
Funkční modul
2702671
Axioline F, modul měření výkonu, vstup napětí: do 400 V AC (fáze/nulový vodič) nebo 690 V AC (fáze/fáze), vstup proudu: do 5 A AC, rychlost přenosu na lokální sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline konektorů F
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E357804cUL Listed
ID schválení: E357804Seznam UL
ID schválení: E357804Kompatibilní produkty
Vaše výhody
4 vstupy, 0 A AC ... 5 A AC pro fázové proudy a proud nulovým vodičem
3 vstupy pro napětí vnějších vodičů do 690 V AC, možnost přímého připojení
Analýza harmonických vln
Zjištění maximálních hodnot
Elektroměr
Aktualizace procesních dat < 500 μs
Vhodné také pro použití v IT sítích