Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k vyhodnocení magnetostrikčních převodníků posuvu s rozhraním start/stop. Modul zjistí polohu měřením runtime jedné nebo několika mechanických vln v připojených magnetostrikčních převodnících posuvu. Pomocí známé rychlosti postupu těchto mechanických vln vypočítá modul polohu magnetů na magnetostrikčních převodnících posuvu. Polohy budou zaznamenány asynchronně k místní sběrnici Axioline F.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Funkční modul
2702655
Axioline F, Funkční modul, Digitální vstupy: 4, 24 V DC, Rozhraní Start/Stop s diferenciálním vstupem a diferenciálním výstupem: 2, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 46 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 46 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 7 Byte |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 a 3 |
| Počet vstupů | 4 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 1 vodič |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | 2,4 mA |
| Doba vstupního filtru | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování vstupů; paralelní dioda (30 V, 5 s) |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
| Zvláštní vlastnosti | Rozhraní Start/Stop s diferenciálním vstupem a diferenciálním výstupem: 2 |
| varianta pro extrémní podmínky | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,7 W |
| Snímač | |
| Počet | 2 |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Rozsah napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Proudová zatížitelnost | typ. 500 mA |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
| ochrana proti zkratu; elektronicky | |
| ochrana před přechodovými jevy; Stínění | |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 150 mA |
| Potenciály: Napájení napájecím napětím (UI) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC včetně všech tolerancí, včetně zvlnění |
| Odběr proudu | max. 30 mA (Napájení impulzního rozhraní, bez napájení snímače) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| ochrana před přechodovými jevy; Supresorová dioda | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Periferie impulzu (napájení 24 V) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Rozšířeno, viz kapitola v datovém listu „Úspěšně testováno: použití za extrémních podmínek okolí“.) | |
| Druh ochrany | IP20 (dle prohlášení výrobce) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Zkouška (škodlivý plyn) | |
| Zkušební norma | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 | |
| Teplota | 25 °C ±1 K |
| Vlhkost vzduchu (relativní) | 75 % ±3 % |
| Zkušební doba | 21 Dny |
| Objemová koncentrace H2S (Sirovodík) | 50 ppb |
| Objemová koncentrace NO2 (Oxid dusičitý) | 1250 ppb |
| Objemová koncentrace Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Objemová koncentrace SO2 (Oxid siřičitý) | 300 ppb |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 2702655 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI261 |
| GTIN | 4055626269511 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 189,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 134 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS H - Konektor připojení sběrnice 2700992
-
AXL SHIELD SET - Připojení stínění 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
EMT (35X28)R - Vkládací štítek 0801602
Vaše výhody
2 kanály pro magnetostriktivní sponové spínače s rozhraním start/stop
5 událostí se zastavením na každý kanál
Automatický upload parametrů
4 digitální vstupy
Uložený typový štítek přístroje
Diagnostika a ukazatel stavu
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno