AXL F DO64/1 2F - Digitální modul
2702053

Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 64, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

64 digitálních výstupů
24 V DC, 500 mA
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Uložený typový štítek přístroje