Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů. Pro zvýšení odolnosti proti rušení je možné nastavit filtrační doby vstupů. Filtrační doby 100 μs umožňují uživateli, aplikovat funkci počítání se vstupní frekvencí maximálně 5 kHz. Výstupy jsou chráněny před zkratem a přetížením.
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
-
Digitální modul
2702017
Axioline F, Digitální vstupní/výstupní modul, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840ABS
ID schválení: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705RINA
ID schválení: ELE008423XG001IECEx
ID schválení: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID schválení: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID schválení: E366272CCC
ID schválení: 2021122309114456_CNKompatibilní produkty
Vaše výhody
8 digitálních vstupů podle EN 61131‑2 typu 1 a typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Připojení senzorů 1vodičovou technikou
Filtrační doby nastavitelné ve třech stupních: < 100 µs, 1000 µs nebo 3000 µs
Maximální vstupní frekvence: 5 kHz
8 digitálních výstupů
24 V DC, 500 mA
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů