AXL F DI16/4 XC 2F - Digitální modul
2701224

Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

16 digitálních vstupů podle normy EN 61131-2 typu 1 a typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Filtrační doby nastavitelné ve dvou stupních: < 100 µs nebo 500 µs
Maximální vstupní frekvence: 5 kHz
Maximální dovolený zátěžový proud na jeden snímač: 2 A
Maximálně přípustný zátěžový proud modulu: 4 A (2 A v každé skupině z max. 8 senzorů)
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů