AXL F CNT2 INC2 1F - Funkční modul
2688093

Axioline F, Funkční modul, Vstupy počitadla: 2, Vstup přírůstkového snímače: 2, symetrické snímače podle EIA-422 a asymetrické snímače, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, Digitální výstupy: 2, 24 V DC, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 kanály, pro každý kanál lze zvolit: funkce čítače (funkce počítání) nebo zjišťování pozic pomocí inkrementálního snímače
Maximální vstupní frekvence: 300 kHz (připojený jeden kanál) nebo 100 kHz (připojeny oba kanály)
32bitové počitadlo (vzestupně a sestupně)
Nastavení výstupu v závislosti na dvou hraničních hodnotách
Počitadlo: řídicí jednotka počítání (source) přes řídicí vstup (gate)
Počitadlo: jednorázové nebo periodické počítání
Zachycení přírůstkovým snímačem: zachycení digitálních signálů symetrických a asymetrických přírůstkových snímačů
Zachycení přírůstkovým snímačem: vyhodnocení lineárních nebo kruhových os
Uložený typový štítek přístroje