Vazební člen sběrnice je určen k použití v síti Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE). Vazební člen sběrnice představuje spojovací článek k systému Axioline F-I/O a k průmyslovým signálům I/O, které jsou k němu přivedeny. K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 63 účastníků Axioline F.
AXL F BK SAS
-
Vazební člen sběrnice
2701457
Axioline F, Vazební člen sběrnice, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 74 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Podporované protokoly | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE) | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (poloviční nebo plný duplex (automatické rozpoznání, volitelně ručně nastavitelné)) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Servis | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Micro USB typ B |
| Systémové meze | |
| Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (dodržujte teplotní snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,7 W |
| Potenciály: Napájení logického napětí UL (z UL se vyrábí napájení místní sběrnice Axioline F Usběrnice) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 570 mA (se 2 A na Usběrnici pro V/V a UL = 24 V) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky |
| Ochrana proti přepólování; elektronicky | |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Napájení proudem | 2 A |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 1 / ethernetové rozhraní 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 1 / napájecí napětí logiky 24 V (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 2 / napájecí napětí logiky 24 V (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 1 / provozní uzemnění | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 2 / provozní uzemnění | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájecí napětí logiky 24 V (UL) / provozní uzemnění | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Montážní poloha: Montáž na stěnu na vodorovnou nosnou lištu) |
| -25 °C ... 55 °C (Montážní poloha: libovolná) | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (dodržujte teplotní snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 2701457 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 232,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 177 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 80-05-7) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
Kompatibilní produkty
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
EMT (35X18,7)R - Vkládací štítek 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - Svodič přepětí 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - Elektronický přístrojový jistič 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Spojovací kabel 2701626
Vaše výhody
2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
Otočný kódovací přepínač pro nastavení zadání IP adresy a dalších funkcí
Podpora IEC 61850, MMS a GOOSE
BootP a DHCP
Schopný aktualizace firmwaru
Webová správa
Podporuje provoz digitálních a analogových modulů produktových řad Axioline F a Axioline SE
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno