Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL F AO8 XC 1F - Analogový modul
2701237

Axioline F, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

8 analogových, bipolárních výstupních kanálů pro volitelné připojení signálů napětí nebo proudu
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Výstupy odolné proti zkratu
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů