Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení analogových signálů napětí a proudu.
AXL F AI8 XC 1F
-
Analogový modul
2701232
Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840cULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 analogových, bipolárních vstupních kanálů pro volitelné připojení signálů napětí a proudu
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů