Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení analogových signálů napětí a proudu. Vysoká dlouhodobá stabilita periferních elektrických zařízení umožňuje nepřetržitý provoz bez nutnosti provádění údržby.
AXL F AI8 W 1F
-
Analogový modul
2702525
Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, pro SAFE AI aplikace s bezúdržbovým trvalým provozem, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,6 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 16 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 11 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 6 Byte |
| Analogový: Všeobecné | |
| Název vstupu | analogové vstupy |
| Popis vstupu | Diferenční vstupy, napětí nebo proud jednotlivě volitelné |
| Počet vstupů | 8 |
| Doba převodu A/D | 2 µs |
| Rozlišení převodníku A/D | 16 Bit |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Upozornění k technice připojení | stíněné, párově kroucené |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 104 Ω (typicky) |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 268 kΩ (typicky) |
| Datové formáty | Kompatibilní IB IL, S7 |
| Vstupní filtr | 30 Hz, 12 kHz a stanovení střední hodnoty (s nastavitelnými parametry) |
| Filtrace | Filtrování RFI / pasivní TP 1. řádu |
| Mezní frekvence (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (v rychlém režimu) | |
| Rozsah souhlasného napětí signálové země | -50 V DC ... 50 V DC |
| Znázornění naměřených hodnot | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti tranzientům vstupů; Supresorová dioda |
| Ochrana proudových vstupů proti přetížení; ne; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA | |
| Ochrana napěťových vstupů proti přetížení; max. ±30 V DC | |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
| Zvláštní vlastnosti | pro SAFE AI aplikace s bezúdržbovým trvalým provozem |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,2 W |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 130 mA (do HW 04) |
| max. 60 mA (od HW 05) | |
| typ. 105 mA (do HW 04) | |
| typ. 45 mA (od HW 05) | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 55 mA (od HW 05) |
| max. 45 mA (do HW 04) | |
| typ. 43 mA (od HW 05) | |
| typ. 35 mA (do HW 04) | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| ochrana před přechodovými jevy; Supresorová dioda | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / 24V napájení (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / analogové vstupy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / provozní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (periferie) / | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Analogové vstupy / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (v průměru za rok) | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez orosení, roční průměr < 75 %) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez orosení, roční průměr < 75 %) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 2702525 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 268,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 204 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS F - Konektor připojení sběrnice 2688129
-
AXL SHIELD SET - Připojení stínění 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
EMT (35X46)R - Vkládací štítek 0801604
-
SAFE AI - Funkční modul 2400057
Vaše výhody
8 analogových, bipolárních vstupních kanálů pro volitelné připojení signálů napětí a proudu
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Vysoká dlouhodobá stabilita měřených vstupů
Uložený typový štítek přístroje
Bezpečné zpracování analogových hodnot pomocí SAFE AI a dalších komponentů
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno