Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL F AI4 U XC 1H - Analogový modul
2702008

Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, technologie připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, integrované napájení senzorů, varianta pro extrémní podmínky, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 analogové, bipolární vstupní kanály pro připojení signálů napětí
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Současné čtení všech kanálů díky simultaneous sampling
Vysoký přeslechový útlum mezi kanály díky odděleným signálním cestám
Obzvláště robustní proti elektromagnetickým
Poruchy
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů