Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení digitálních signálů. Pro zvýšení odolnosti proti rušení je možné nastavit filtrační doby vstupů. Filtrační doby 100 μs vám umožňují aplikovat funkci počítání se vstupní frekvencí maximálně 5 kHz.
AXL DI 32/1-ME
-
I/O-modul
2688158
Digitální vstupní modul Axioline, 32 vstupů, 24 V DC, 1vodičová technika připojení (modul elektroniky jako náhrada za výrobek 2688035 AXL DI 32/1)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
32 digitálních vstupů podle EN 61131‑2 typu 1 a typu 3
Filtrační doby nastavitelné ve třech stupních: < 100 µs, 1000 µs nebo 3000 µs
Diagnostika a ukazatel stavu
Připojení senzorů 1vodičovou technikou
Uložený typový štítek přístroje
Minimální doba aktualizace < 100 µs
24 V DC, 2,4 mA
Maximální vstupní frekvence: 5 kHz