Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží jednak k zachycení rychlých posloupností impulzů senzorů a jednak k zachycení poloh pomocí přírůstkového snímače. Modul spojuje dva vstupy čítačů pro vyhodnocení rychlých počítacích impulzů a dva vstupy přírůstkového snímače pro zachycení polohy.
AXL CNT 2/INC 2-ME
-
Funkční modul
2688213
Funkční modul Axioline, 2 vstupy čítače, 2 vstupy přírůstkového snímače (modul elektroniky jako náhrada za výrobek 2688093 AXL CNT 2/INC 2)
Detaily výrobku
Barva | šedá |
Axioline F , místní sběrnice | |
Typ připojení | Modul patice sběrnice |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Modul | |
ID-kód (hex) | žádný |
Potřeba parametrických dat | 115 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 7 Byte |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | EN 61131-2 typ 3 |
Počet vstupů | 8 (CNT: G1, G2, Dir1, Dir2; INC: Ref1, Ref2, L1, L2) |
Typ připojení | Technika přímého zasunutí |
Technologie připojení | 1 vodičový (volitelně 2-, 3-vodičový) |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
Jmenovitý vstupní proud při UIN | 2,5 mA (na každý kanál) |
Snímač | |
Počet vstupů | 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2) |
Název vstupu | Vstup přírůstkového snímače |
Signály poskytovatele | symetrické snímače podle EIA-422 a asymetrické snímače |
Délka vedení | 30 m |
Čítač: | |
Popis vstupu | EN 61131-2 typ 3 |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Počet vstupů | 2 (S1, S2) |
Vstupní napětí | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Vstupní frekvence | max. 300 kHz (1 kanál propojen) |
max. 100 kHz (propojen více než 1 kanál nebo dohled firmwaru nad signálem Z) | |
Vstupní proud | 2,5 mA (na každý kanál) |
Rozlišení | 32 Bit |
Přípustná délka vedení | 30 m |
Digitální: | |
Název výstupu | Digitální výstupy |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Technologie připojení | 1 vodič |
Počet výstupů | 2 (Out1, Out2) |
Ochranné spínání | Ochrana před zkratem, ochrana před přetížením výstupů |
Výstupní napětí | 24 V DC |
Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Jmenovitá zátěž induktivní | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, při jmenovitém napětí) |
Jmenovitá zátěž svítidel | max. 12 W (při jmenovitém napětí) |
Jmenovitá zátěž ohmická | max. 12 W (48 Ω, při jmenovitém napětí) |
Typ produktu | V/V komponenty |
Provedení | modulární blok |
Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů ano |
Chyba na symetrickém přírůstkovém snímači ano |
Snímač | |
Počet | 2 (UE1, UE2) |
Jmenovité výstupní napětí | 5 V DC |
Rozsah napětí | 5 V DC ... 5,5 V DC |
Proudová zatížitelnost | max. 250 mA |
Ochranné spínání | ochrana proti zkratu; Elektronický |
Počet | 2 (US1, US2) |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Rozsah napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Proudová zatížitelnost | typ. 500 mA |
Ochranné spínání | ochrana proti zkratu; Elektronický |
Počet | max. 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z)) |
Název | Symetrické přírůstkové snímače |
Typ připojení signálů | Svorky Push-in |
Napájecí napětí poskytovatele | 5 V DC |
24 V DC | |
Hladina napětí signálů | Diferenční signál (Signál-invertovaný signál) minimálně ±0,5 V, maximálně ±6 V |
Rozsah souhlasného napětí signálové země | -10 V ... 13,2 V |
Vstupní frekvence | max. 300 kHz (1 kanál propojen) |
max. 100 kHz (propojen více než 1 kanál nebo dohled firmwaru nad signálem Z) | |
Počet | max. 2 (A, B, (Z)) |
Název | Asymetrické přírůstkové snímače |
Typ připojení signálů | Svorky Push-in |
Hladina napětí signálů | Low ≤ 2,5 V, High ≥ 3,5 V (do maximálně 27 V) |
Vstupní frekvence | max. 300 kHz (1 kanál propojen) |
max. 100 kHz (propojen více než 1 kanál nebo dohled firmwaru nad signálem Z) | |
Potenciály | |
Zajištění | max. 8 A (Ochrana před přepólováním do 5 A) |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana napájecího napětí; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
Ochrana proti přepólování napájecího napětí; paralelní dioda, s externím jištěním 5 A (pouze pro uvedení do provozu) | |
Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
Odběr proudu | max. 120 mA |
typ. 100 mA | |
Potenciály: Napájení napájecím napětím (UI) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC včetně všech tolerancí, včetně zvlnění |
Odběr proudu | max. 2,5 A (v závislosti na použitém typu vysílače nebo senzoru a zátěži na digitálním výstupu) |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / 24V napájení (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / provozní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
Objednací číslo | 2688213 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI263 |
GTIN | 4046356582193 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 167,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 167,8 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2 vstupy počitadla
2 vstupy přírůstkového snímače
Zachycení přírůstkovým snímačem: vyhodnocení lineárních nebo kruhových os
Uložený typový štítek přístroje
Diagnostika a ukazatel stavu
Počitadlo: jednorázové nebo periodické počítání
Počitadlo: řídicí jednotka počítání (source) přes řídicí vstup (gate)
Nastavení výstupu v závislosti na dvou hraničních hodnotách
32bitové počitadlo (vzestupně a sestupně)
Maximální vstupní frekvence: 300 kHz/100 kHz (v závislosti na propojení)
Zachycení přírůstkovým snímačem: zachycení digitálních signálů symetrických a asymetrických přírůstkových snímačů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno