UMK- 4 RM 24DC
   - 
  Vícenásobný reléový modul
    
      2972835
      
      
    
  
      Modul VARIOFACE, pro 4 zasouvací miniaturní nebo miniaturní optoelektrická relé, se světelnou indikací, vstupní napětí 24 V DC
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download | 
| Typ produktu | Vícekanálový reléový modul | 
| Počet kanálů | 4 | 
| Možnosti osazení | Miniaturní nebo miniaturní optoelektrická relé | 
| S osazením | ne | 
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III | 
| Stupeň znečištění | 2 | 
| Izolační pevnost | 260 V AC | 
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (Základní izolace mezi výstupními kontaktními proudovými obvody) | 
| 6 kV (Bezpečné oddělení a zesílená izolace mezi vstupním proudovým obvodem a výstupními kontaktními proudovými obvody) | 
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC | 
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 | 
| Typický vstupní proud při UN | 2 mA (Světelná indikace) | 
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda | 
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá | 
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá | 
| Možnosti osazení | Miniaturní nebo miniaturní optoelektrická relé | 
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt | 
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC | 
| Mezní trvalý proud | 5 A | 
| zapínací proud maximální | 8 A | 
| Rozpoznání chyby (přerušení žíly/zkrat) | ne | 
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení | 
| Závit šroubu | M3 | 
| Počet přípojek | 2 | 
| Počet pólů | 8 | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 | 
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení | 
| Délka odizolování | 8 mm | 
| Závit šroubu | M3 | 
| Počet přípojek | 12 | 
| Počet pólů | 3 | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 | 
| Ukazatel stavu k dispozici | ano | 
| Šířka | 67,5 mm | 
| Výška | 77 mm | 
| Hloubka | 59 mm | 
| Barva | zelená (RAL 6021) | 
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 | 
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C | 
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C | 
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 | 
| IEC 60664 | 
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu | 
| Montážní poloha | libovolně | 
| Objednací číslo | 2972835 | 
| Ks/bal. | 1 Kus | 
| Minimální objednané množství | 1 Kus | 
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) | 
| Prodejní kód | DK6 | 
| Kód výrobku | DK6164 | 
| GTIN | 4017918088798 | 
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 154,6 g | 
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 111,95 g | 
| Číslo celní sazby | 85364190 | 
| Země původu | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 | 
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano | 
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % | 
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
        
        Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno