SACC-DSI-MS-4CON-M16/0,5-18AWGX - Přístrojový konektor zezadu stěny
1238066

Přístrojový konektor zezadu stěny, 4-pólový, Trn, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,75 mm2, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty