Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/2,0X - Přístrojový konektor zezadu stěny
1239481

Přístrojový konektor zezadu stěny, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12, D-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 2 m, 0,34 mm2, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty