SACC-CIP-M12FSD-4P SMD SH TX
-
Držák kontaktů
1308057
Držák kontaktů, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12, kódování: D, montáž desek plošných spojů, SMD-Reflow, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
Dodatečné těsnění k přístroji v nezasunutém stavu