SACC-CI-M12MS-5P SMD TX - Držák kontaktů
1308037

Držák kontaktů, 5-pólový, Trn, přímo, M12, A-kódování, SMD-Reflow, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
Volitelné připojení stínění a těsnění k přístroji v nezasunutém stavu