VS-M12MSD-RJ45QX-933/10,0 IFM
-
Síťový kabel
1575437
Osazený kabel PROFINET, typ B, CAT5e, stíněný, křížený, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 6018 (žlutozelený), M12 4pólový s kódováním D na zástrčku RJ45, délka: 10 m, zákaznická varianta
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 1 |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PC (Držák kontaktu) | |
PA (Pouzdro) |
Délka vedení | 2 m |
Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
Odolnost vůči olejům | OIL RES I podle UL 2256 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67/IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1575437 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJN |
GTIN | 4046356434300 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 663,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 663,5 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno