PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
Vazební relé
2904665
Vazební relé pro aplikace SIL 3 Low Demand, připojuje digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací cesta proudu, modul pro aplikace F&G, testovací pulzní filtr, šířka 17,5 mm, výměnná svorka Push-in
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Bezpečné zapnutí |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Místo montáže | IP 54 |
| Ovládání | 1kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Typická doba odezvy při Us | 30 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | 30 ms (při ovládání přes A1) |
| Doba regenerace | 1 s |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,56 W |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | 6 kV / bezpečné oddělení (přes ochrannou impedanci) |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 (A1'/A2') |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 65 mA |
| Zapínací proud | ≤ 200 mA |
| Doba filtrování | < 2 ms (Šířka testovacího pulzu) |
| ≥ 100 ms (Rychlost testovacího pulzu) | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; Supresorová dioda |
| Napájení | |
| Název | 24V/A2 |
| Napájení diagnostiky UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Vstupní proud u UD | typ. 15 mA (24V/A2; podle zatížení M1 +100 mA) |
| Zapínací proud u UD | 2,5 A (24V/A2; na 10 µs) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; Supresorová dioda |
| Digitální: Zkušební body pro zkoušku odolnosti (T1, T2, T3) | |
| Počet vstupů | 3 |
| Zapínací proud | 200 mA (Vstupy TP1, TP2 a TP3) |
| Příkon | typ. 20 mA (Vstup TP1) |
| typ. 18 mA (Vstup TP2) | |
| typ. 35 mA (Vstup TP3) | |
| Relé: Povolovací trasa proudu (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
| Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 1 trasa povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgNi, tenké zlacení |
| Spínací napětí | min. 15 V AC/DC (bez diagnostiky) |
| min. 20 V AC/DC (s diagnostikou) | |
| max. 250 V AC | |
| max. 125 V DC | |
| Spínací výkon | min. 1,5 W |
| Zapínací proud | min. 100 mA |
| max. 5 A | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | < 10 Ω (Max. odpor vedení při zkratu zátěže mezi LO a NI (resp. LO' a NI')) |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Práh diagnózy | 20 Ω ... 18 kΩ (spodní/horní) |
| Životnost mechanická | cca. 5x 107 počet sepnutí |
| Hlášení: M1 | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet výstupů | 1 (digitální) |
| Napětí | 23 V DC |
| Proud | max. 100 mA |
| Ochrana při zkratu | ne |
| Výstupní zabezpečení | 150 mA rychlá reakce |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 1 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (žlutá) |
| Indikátor chyb | 1 x LED (červená) |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 117,4 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (15 % celkového SIL) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 65 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 2g |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certifikát | E360692 |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Environmentální simulační test | |
| Označení | G3 |
| Certifikát | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2022122304115695 |
| DNV | |
| Označení | C, EMC2 |
| Certifikát | 11253-14 HH |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2904665 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA182 |
| GTIN | 4046356919920 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 221,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 212,4 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e290d4ea-d549-4e8a-a18e-568b46b2bf05 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až SIL 3 podle IEC 61508
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Instalace v zóně 2 schválena
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno