Odsávací zařízení: 230 V
Laserový označovač
V laserovém popisování nastavuje TOPMARK NEO nové standardy. Popisovací systém vytváří popisky pro maximální požadavky v minimálním čase. S více než 650 různými materiály zpracovává tiskárna TOPMARK NEO rozsáhlé portfolio materiálů pro označování svornic, vodičů, kabelů a přístrojů. Jednoduchá obsluha se může provádět bez větších předchozích znalostí.
Zásobník pro TOPMARK LASER, pro manuální vložení materiálu UCT
Zásobník pro TOPMARK LASER, pro automatické vložení materiálu UCT
Odsávací zařízení: 120 V
Vaše výhody
- Snadné ovládání pomocí integrovaného softwaru, přímého importu značkovacích souborů, a dokonce i obrazových dat
- Eliminace chyb díky automatické detekci materiálu a přednastaveným parametrům laseru
- Krátký čas zpracování díky vysoké rychlosti popisování a funkci odebírání materiálu ze stohu a stohování materiálu
- Správné laserové popisování pro jakékoli použití zásluhou rozsáhlého portfolia materiálů
- Známý způsob navigace prostřednictvím nabídky na ergonomickém displeji díky jednotnému softwaru všech tiskových systémů od společnosti Phoenix Contact
Pomocí tiskárny TOPMARK NEO vytvoříte vynikající laserové popisky. Ovládání laseru prostřednictvím přehledného dotykového displeje je intuitivní a rychlé a nevyžaduje žádné speciální odborné znalosti. Můžete tak zpracovávat nejrůznější materiály pro flexibilní označování vašich aplikací.
Kontrola výsledků laserového popisování pomocí laserového označovače TOPMARK NEO
Laserové popisování nejvyšší kvality
Tiskárna TOPMARK NEO s rychlostí více než 250 štítků za minutu je nejrychlejší stolní laserový značkovač ve své třídě, a to díky jedinečné manipulaci s materiálem a integraci do plánovacího a označovacího softwaru PROJECT complete.
- Vychází z technologie pulsního ytterbiového faseru
- Rozmanité spektrum materiálů z hliníku, oceli, plastu a fólií
- Přímé laserové popisování: Bez inkoustu, bez barvicí pásky a bez toneru
- Trvalé popisování gravírováním, žíháním nebo karbonizací
- Vysoká kvalita: Možnost tisku čárového kódu, rozlišení 500 dpi
Pro TOPMARK NEO je k dispozici více než 650 označovacích materiálů z ušlechtilé oceli, hliníku, polyakrylátu a polykarbonátu.
Existují dvě možnosti popisování materiálů z ušlechtilé oceli:
- Při popisu gravírováním laser ubírá materiál.
- Při popisu žíháním se materiál zbarví, přičemž jeho povrch zůstane rovný.
Karbonizací dochází ke ztmavení materiálu. Tento postup se používá u světlých plastů.