HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC
-
Těsnění
2200907
Těsnění EMC pro kryt konektoru HC-ALU
Detaily výrobku
Vaše výhody
Vytlačovaný profil z hliníku
Dostupné v délkách od 100 mm do 1 000 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 53,5 mm ... 161 mm
Krytí do IP65
Využitelné jako příruční pouzdro a pouzdro na stěnu
Dle volby k dostání těsnění EMC