TMC 1 F1 100 0,5A
-
Termomagnetický přístrojový jistič
0914044
Termomagnetický přístrojový jistič, 1-pólový, typ připojení: Šroubové připojení, jmenovitý proud: 0,5 A, vypínací charakteristika: F1 (rychlý), způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: Nosná lišta: 35 mm, jmenovitý proud: 0,5 A
Detaily výrobku
| Produktová řada | TMC |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Počet pólů | 1 |
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 2 |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Způsob jištění | Automatický jistič |
| Všeobecně | |
| Jmenovité napětí | 65 V DC |
| Jmenovitý proud IN | 0,5 A |
| Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV |
| Izolační odpor Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
| Pomocný obvod | 240 V AC / 1 A (bez indukce) |
| 65 V AC / 1 A (bez indukce) | |
| Způsob spouštění | TM (termomagnetický) |
| Odpor přístroje | 6,8 Ω |
| Možnosti měření zapnutí do zkratu Icn | 2500 A (32 V DC) |
| Možnosti zapojení do zkratu | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
| Elektrická pevnost | 3000 V AC (Rozsah ovládání) |
| 3000 V AC (Hlavní proudový okruh k pomocnému obvodu) | |
| Spínací cykly maximální | 10000 (při 1 x In, induktivně) |
| Pojistka | F1 (rychlý) |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Pomocný kontakt |
| Provozní napětí | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| Provozní proud | 0,5 A AC (bez indukce) |
| Hlavní kontakt | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 12 mm |
| válečkový kalibr | A3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 0,5 A |
| Pomocný kontakt | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 12 mm |
| válečkový kalibr | A1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Hlavní kontakt | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Pomocný kontakt | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 82,5 mm |
| Hloubka | 96 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-2 |
| skupina izolačního materiálu | II |
| Izolační materiál | PA66 |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP30 (Rozsah ovládání) |
| IP20 (Rozsah připojení) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
| Zkouška vlhkosti | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Normy/předpisy | EN 60934 |
| Normy/předpisy | UL 1077 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 0914044 |
| Ks/bal. | 6 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA121 |
| GTIN | 4017918008727 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 68,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 67 g |
| Číslo celní sazby | 85362010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a11f8de5-8fa0-48a3-ac81-331e17839544 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 3,786 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
EB 80-12 - Vkládací můstek 3009338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Šroubovák 1212602
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno