TCP 5/DC32V - Termický přístrojový jistič
0700005

Termický přístrojový jistič, 1-pólový, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí: 32 V, vypínací charakteristika: tepelné, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, jmenovitý proud: 5 A

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s plochými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
Jednoduchá identifikace hodnoty jmenovitého proudu pomocí barevného označení